- Referencia:
- SV 9340.100
- Descripción producto
- Protección contra contactos de la parte posterior de los sistemas de embarrado.
- Material
- PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- For number of poles
- 3
- Longitud
- 500 mm
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- Pletinas flexibles, 3 polos
- Dimensiones
- Longitud: 500 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 0.994 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177502352
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descripción producto
-
SV RILINE60 BANDEJA BASE L=500, 2P. .