Adaptador OM con cables de conexión

Referencia: SV 9340.450

Referencia:
SV 9340.450
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Chasis: RAL 7035
Cables de conexión (AWG)
AWG 6
Intensidad máx.
65 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Valores eléctricos UL (SCCR)
30 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, control motor combinado máx. 63 A, NHJH/7
65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, control motor manual máx. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, control motor combinado máx. 63 A, NHJH/7
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Long. cable de conexión
130 mm
Tipo carril soporte
TS 55E
TS 55D-V
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Nº de polos
3 polos
Apoyo bastidor soporte
Dimensiones
Anchura: 55 mm
Altura: 272 mm
Carriles soporte nº/al.
2 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Marco soporte (An.xAl.)
55 mm x 237 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0.4 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0.116
Código arancelario
85369095
EAN
4028177502550
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV ADAPTADOR OM 65A,690V 52x272MM,C/BAST.SOPORT.1,TS45A
Aprobaciones
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle