- Referencia:
- SV 9345.700
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cintas de conexión
Tuercas correderas
- Intensidad máx.
- 630 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 600 A, DIVQ/7
- Salida de cables
- arriba
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- Observación
- Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- Nº de polos
- 3 polos
- Observación referente a la referencia
- Con el uso de la aparamenta Siemens VL630 se precisa adicionalemente la regleta 9342.720
- Dimensiones
- Anchura: 140 mm
Altura: 345 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- ABB (S5, T5, T5 UL)
- Allen Bradley (140U-L)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
- GE (FG630)
- Legrand (DPX 630)
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
- OEZ (BH630N, BH630S)
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
- Terasaki (E630, S630)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3.77 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 2.44
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177680005
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
-
SV CB-Adaptador de aparellaje 630A, 690V 3-polos, salida arriba