- Referencia:
- SV 3091.000
- Descripción producto
- Para bornes y bornes de conexión.
- Material
- ABS
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Observación
- Para sistemas tripolares con una distancia entre centros de barras de 60/100 mm
- Sólo pueden utilizarse en sistemas sin bandeja de base
- En sistemas con bandeja de base deben recortarse las cubiertas del sistema de forma mecánica
- Dimensiones
- Anchura: 200 mm
Profundidad: 110 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 2.596 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177036369
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descripción producto
-
SV TAPA PROTECT. 200MM ALT.110 4P.