Adaptador de conexión

Referencia: SV 3439.010

Para sistemas de barras con 60 mm de distancia entre centros.

Referencia:
SV 3439.010
Material
Cubierta: ABS
Chasis: poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Intensidad máx.
600 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Salida de cables
arriba/abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050
Nº de polos
3 polos
Dimensiones
Anchura: 180 mm
Altura: 247 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
24 x 21 mm
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
35 ‐ 240 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
4.56 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0.732
Código arancelario
85369010
EAN
4028177236295
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV ADAPTADOR DE CONEX.P/BARRA 600A 240mm²
Aprobaciones
ABS
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK