- Referencia:
- SV 3454.500
- Descripción producto
- Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada, inactivada
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 22,5 x 20 mm
- Observación
- Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
- Conexión para secciones de conductor redondo
- 70 ‐ 185 mm²
- Para grosor de barra
- 5 mm
- Unidad de embalaje
- 15 pza(s).
- Peso/UE
- 1.995 kg
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177042711
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descripción producto
- SV BORNE DE CONEXION 70-185mm² - 15 P. D=5mm.