Barras colectoras especiales PLS de E-Cu

Referencia: SV 3524.000

Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm.

Referencia:
SV 3524.000
Material
E-Cu
Espesor de barra
5 mm
Sección
300 mm²
Longitud
495 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Tipo de barra colectora
Barra E-Cu
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS 800
Dimensiones
Longitud: 495 mm
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso/UE
3.84 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1.28
Código arancelario
74071000
EAN
4028177043664
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV BARRA COLECTORA ESPECIAL 800A 495MM
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK