- Referencia:
- SV 3525.010
- Material
- E-Cu
- Espesor de barra
- 5 mm
- Sección
- 300 mm²
- Longitud
- 895 mm
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Tipo de barra colectora
- Barra E-Cu
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS 800
- Dimensiones
- Longitud: 895 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso/UE
- 6.96 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 2.32
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177504004
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV BARRA COLECTORA ESPECIAL, 800A, 895MM 3UDS.