- Referencia:
- SV 9320.060
- Descripción producto
- Para la compensación térmica y mecánica en la unión de barras colectoras especiales PLS de armario a armario.
- Material
- E-Cu
- Observación para el montaje
- Para el montaje de un empalme se precisan dos juegos de conexión.
- Observación
- Con un aumento de la temperatura de 30 K se produce un aumento de la long. de las barras de aprox. 0,5 mm/m. Por este motivo se recomienda utilizar en sistemas de barras un empalme para la compensación térmica en longitudes de barras de > 3600 mm.
- Adecuado para barras colectoras
- PLS 800
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso/UE
- 0.55 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0.13
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177162365
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Descripción producto
- SV EMPALME P/PLS 800 A SV EMPALME PARA PLS 800 A 3 PZAS.