Empalme PLS

Referencia: SV 9320.070

Para la compensación térmica y mecánica en la unión de barras colectoras especiales PLS de armario a armario.

Referencia:
SV 9320.070
Descripción producto
Para la compensación térmica y mecánica en la unión de barras colectoras especiales PLS de armario a armario.
Material
E-Cu
Observación para el montaje
Para el montaje de un empalme se precisan dos juegos de conexión.
Observación
Con un aumento de la temperatura de 30 K se produce un aumento de la long. de las barras de aprox. 0,5 mm/m. Por este motivo se recomienda utilizar en sistemas de barras un empalme para la compensación térmica en longitudes de barras de > 3600 mm.
Adecuado para barras colectoras
PLS 1600
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso/UE
1.9 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0.6
Código arancelario
85369010
EAN
4028177162372
ETIM 7.0
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Descripción producto
SV EMPALME P/PLS 1600 A SV EMPALME PARA PLS 1600 A 3 PZAS.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK