- Referencia:
- SV 9340.010
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Tensión de servicio
- 1000 V, 3~
- Observación referente a la referencia
- Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090
- Nº de polos
- 3 polos
- Con fijación exterior
- Sí
- Distancia entre centros de las barras colectoras
- 60 mm
- Adecuado para barras colectoras
- 15 x 5 - 30 x 10 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 0.724 kg
- Código arancelario
- 85469010
- EAN
- 4028177502338
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descripción producto
-
SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS - 4P. 3-Polos/60mm. FIJACION EXTERIOR