Bandeja de base para sistemas de barras RiLine

Referencia: SV 9340.110

Protección contra contactos de la parte posterior de un montaje de embarrados.

Referencia:
SV 9340.110
Descripción producto
Protección contra contactos de la parte posterior de los sistemas de embarrado.
Material
PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
For number of poles
3
Longitud
700 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para sistema de barras colectoras
Pletinas flexibles, 3 polos
Dimensiones
Longitud: 700 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso/UE
1.4 kg
Código arancelario
85472000
EAN
4028177502369
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descripción producto
SV RILINE60 BANDEJA BASE L 700
Aprobaciones
C-UL
UL + C-UL (listed)