Perfil de separación para conexiones de embarrados RiLine

Referencia: SV 9340.230

Para el cumplimiento según UL 508 de las distancias entre la admisión de aire para "feeder circuits" para uniones de barras de 3 polos RiLine.

Referencia:
SV 9340.230
Descripción producto
Para el cumplimiento según UL 508 de las distancias entre la admisión de aire para «feeder circuits». Para sistemas de pletinas con una distancia entres centros de 60 mm, así como PLS 800/1600.
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
For number of poles
3
Longitud
160 mm
Observación
Para una conexion de barras se precisan 2 perfiles de separación
Adecuado para sistema de barras colectoras
3 polos
Dimensiones
Longitud: 160 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso/UE
0.06 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177565555
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descripción producto
SV PERFIL DE SEPARACION RILINE 60
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)