- Referencia:
- SV 9340.300
- Descripción producto
- Para el montaje de componentes de distribución con alimentación externa.
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- Chasis: RAL 7035
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- Tipo carril soporte
- TS 45D
- Nº de polos
- 3 polos
- Dimensiones
- Anchura: 45 mm
Altura: 208 mm - Carriles soporte nº/al.
- 2 / 10 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.202 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177673816
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descripción producto
- SV SOPORTE OM 45x208 MM 2 TS45D
Soporte OM sin sistema de contacto
Referencia: SV 9340.300
Para el montaje de componentes de distribución con alimentación externa.