- Referencia:
- SV 9340.710
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- Chasis: RAL 7035
- Cables de conexión (AWG)
- AWG 8
- Intensidad máx.
- 40 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 60 A, JDDZ/7
- 30 kA - 480 V, control motor combinado máx. 63 A, NHJH/7
- 65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, control motor manual máx. 63 A, NLRV/7
- 65 kA - 480 V, control motor combinado máx. 63 A, NHJH/7
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- Long. cable de conexión
- 130 mm
- Tipo carril soporte
- Metal
- Observación
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- Nº de polos
- 3 polos
- Dimensiones
- Anchura: 75 mm
Altura: 208 mm
- Carriles soporte nº/al.
- 2 / 7,5 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.38 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0.088
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177531116
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
-
SV ADAPTADOR OM 32A, 690V, AWG 8 75x208MM,TS72M, M.STECKLEISTEN