Adaptador OM con cables de conexión

Referencia: SV 9340.730

Referencia:
SV 9340.730
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Chasis: RAL 7035
Cables de conexión (AWG)
AWG 8
Intensidad máx.
40 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Valores eléctricos UL (SCCR)
30 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, control motor combinado máx. 63 A, NHJH/7
65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, control motor manual máx. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, control motor combinado máx. 63 A, NHJH/7
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Long. cable de conexión
130 mm
Tipo carril soporte
TS 55D
TS 55D-V
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Nº de polos
3 polos
Apoyo bastidor soporte
Dimensiones
Anchura: 55 mm
Altura: 272 mm
Carriles soporte nº/al.
2 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Marco soporte (An.xAl.)
55 mm x 237 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0.38 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0.088
Código arancelario
85369095
EAN
4028177664258
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV OM- ADAPTADOR 40A, 690V, AWG8
Aprobaciones
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle