- Referencia:
- SV 9342.030
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. elevación para una disposición escalonada de las barras PLS
- Adecuado para barras colectoras
- PLS 1600
- Nº de polos
- 1 polos
- Observación
- Posibilidad de montaje de sistemas multipolares con una distancia entre centros de 60 mm a partir del ensamblaje de los soportes de barras
- Soporte adecuado para aplicaciones c.a. y c.c.
- Tensión de servicio
- 1000 V, 1~
- 1500 V (DC)
- Soporte PEN/N/PE
- Sí
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 0.308 kg
- Código arancelario
- 85469010
- EAN
- 4028177614925
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descripción producto
-
SV SOPORTE DE BARRA COLECTORA (PLS 1600) 1-POLO, 1PU=4 EA