- Referencia:
- SV 9342.140
- Descripción producto
- Para la protección contra contactos de la parte posterior en la conexión de barras de armario a armario.
- Material
- PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 100 mm
- Nº de polos
- 3 polos
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS 1600, 3 polos
- Tipo de unión
- Unión ensamblada de armario a armario
- Dimensiones
- Longitud: 100 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 0.282 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177503564
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descripción producto
-
SV RILINE60 BANDEJA BASE INTER (PLS1600),L=100MM,UE=2