- Referencia:
- SV 9342.720
- Descripción producto
- Para la ampliación de la anchura de montaje de 140 a 190 mm.
- Material
- ABS
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incluye material de conexión para disyuntor del fabricante Siemens VL630 (tripolar)
- Observación
- Para ensanchar un adaptador de aparellaje se precisan 4 unidades
- Adecuados para referencia
- 9345.700
- 9345.710
- 9345.720
- 9345.730
- Dimensiones
- Anchura: 25 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 0.56 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177503830
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV LISTON ANCHO=25 MM P/ SV 9342.700/710,UE=4