Bloque de pins para marco soporte

Referencia: SV 9342.810

Para la fijación y el posicionamiento seguro de los contactos de las combinaciones de dispositivos de arranque motor.

Referencia:
SV 9342.810
Descripción producto
Para la fijación y el posicionamiento seguro de los contactos de las combinaciones de dispositivos de arranque motor. Sencillo montaje a presión sobre el bastidor soporte. El posicionamiento vertical se realiza de forma individual mediante deslizamiento del bloque de pins.
Material
Poliamida
Color
RAL 9005
An. bastidor soporte
55 mm
Observación
Aprobación UL en combinación con el adaptador/soporte OM
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso/UE
0.04 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177503854
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV PINBLOCK 55, B=55 MM P/BASTIDOR 55 MM,UE=5