- Referencia:
- SV 9345.400
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
- Color
- Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7035/7001
- Conexión para secciones de conductor redondo
- AWG 4/0 - MCM 600
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne
- Para tipo de fusible (Class)
- J
- Intensidad de servicio máx.
- 400 A
- Rated operating current (min.)
- 201 A
- Fuse standard
- UL 248-8
- Observación
- Cumple UL Listed si se usan portafusibles sobre los sistemas de barras RiLine
- Normas
- UL 508
- Dimensiones
- Anchura: 250 mm
Altura: 328 mm
- Adecuada para fusibles
- Diámetro: 54 mm
Longitud: 181 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Tensión de servicio
- 600 V, 3~
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 100 kA - 600 V, fusible clase J máx. 400 A, JDDZ/7
- Nº de polos
- 3 polos
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 5.32 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 2.106
- Código arancelario
- 85361090
- EAN
- 4028177615670
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
Portafusibles J, 201-400 A, 3P 60mm sep. 5/10 mm PLS 800/1600