Adaptador de aparellaje CB 3 polos

Referencia: SV 9345.710

Adaptador de aparellaje CB para un montaje universal y sencillo de disyuntores.

Referencia:
SV 9345.710
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cintas de conexión
Tuercas correderas
Intensidad máx.
630 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Valores eléctricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 600 A, DIVQ/7
Salida de cables
abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Observación
Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Nº de polos
3 polos
Observación referente a la referencia
Con el uso de la aparamenta Siemens VL630 se precisa adicionalemente la regleta 9342.720
Dimensiones
Anchura: 140 mm
Altura: 345 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)
ABB (S5, T5, T5 UL)
Allen Bradley (140U-L)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
GE (FG630)
Legrand (DPX 630)
Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
OEZ (BH630N, BH630S)
Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
Schrack (MC3)
Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
Terasaki (E630, S630)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
3.774 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
2.44
Código arancelario
85369095
EAN
4028177680012
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV CB-Adaptador de aparellaje 630A, 690V 3-polos, salida abajo
Aprobaciones
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle