- Bestelnr.:
- SZ 1239162511
- Product omschrijving
- Zwarte vergrotingswartels van kunststof
- Materiaal
- Polyamide
- Binnenraad metrisch
- M25 x 1,5
- Buitendraad PG
- 16 mm
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Thread type outer thread
- Pg
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- Verloopring E-M-PA, PG, van PG 16 naar M 25 x 1,5, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80