Kabelklemmen voor kabelbevestigingsrails

Artikelnummer: SZ 2357.000

Voor de bevestiging van de kabels aan de kabelbevestigingsrails.

Artikelnummer:
SZ 2357.000
Product omschrijving
Voor de bevestiging van de kabels aan de kabelbevestigingsrails.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. kunststof contradeel
Min. kabeldiameter
34 mm
Max. kabeldiameter
38 mm
Leveringseenheid
25 st.
Nettogewicht
2,375 kg
Brutogewicht
2,46 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177021990
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Product omschrijving
SZ Kabelklemmen, kabeldiameterØ 34-38 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet