- Bestelnr.:
- SG 2376011
- Uitvoering
- Volume en 8 tonen instelbaar, 102 dB
- Product omschrijving
- Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.
- Materiaal
- Behuizing van polyamide
- Kleur
- Zwart
- Montage-instructie
- Montage uitsluitend aan het bovenste uiteinde van de optische elementen resp. direct op het aansluitelement.
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- Nominale spanning
- 24 V
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,087 kg
- Brutogewicht
- 0,088 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177953789
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Product omschrijving
-
SZ Akoestisch element 24V AC/DC 102 dB