Voor verticale en horizontale montage aan alle vlakken.
- Bestelnr.:
- SZ 2389000
- Product omschrijving
- Voor verticale en horizontale montage aan alle vlakken.
- Materiaal
- Handgreepbuis: aluminium
Buishouder: zinkspuitwerk - Oppervlak
- Handgreepbuis: blank geëloxeerd
- Kleur
- Buishouder: RAL 7035
- Levering
- 2 handgreepbuizen
4 buishouders - Lengte
- 420 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,34 kg
- Brutogewicht
- 1,54 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177340138
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- SZ Handgreepprofiel, lengte 420 mm, handgreepbuis aluminium, buishouder zinkspuitwerk, handgreep blank geëloxeerd, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding