- Artikelnummer:
- SZ 2500.114
- Uitvoering
- zonder contactdoos
- Voordelen
- Optimale verlichting in de complete kast
- Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging
- Passende uitvoering voor elke toepassing
- Uitvoering
- zonder contactdoos
- Materiaal
- Lampbehuizing: spuitgietaluminium
Lampkap: polycarbonaat
Lampuiteinden: PC-ABS
- Kleur
- Kast: RAL 7016
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Nominaal vermogen
- 7 W
- Aansluitmogelijkheden
- Voeding, 2-polig
- Doorgaande bedrading, 2-polig
- Deurschakelaar
- Beschermklasse
- II (geïsoleerd)
- Montagemethode verlichting
- Geschroefd
- Clipbevestiging
- magneetbevestiging (toebehoren)
- Inbouwmogelijkheden
- Voor inbouw in wand-/vloerkasten AX is de rail voor interieuropbouw AX en de montagebeugel benodigd
- Direct aan het kastprofiel met 25 mm-raster
- Lichtstroom
- 600 lm
- Lichtkleur
- 4000 K (neutraalwit)
- Opmerking
- Aansluittoebehoren separaat bestellen
- Afmetingen
- Breedte: 337 mm
Hoogte: 55 mm
Diepte: 23 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...55 °C
- Nominale spanning
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,36 kg
- Brutogewicht
- 0,362 kg
- Douanetariefnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177920545
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Product omschrijving
-
SZ Systeemverlichting LED, 600 lumen, L: 337 mm, 100-230 V, UL