Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
- Bestelnr.:
- SZ 2500400
- Uitvoering
- Voeding, 3-polig (met contraconnector, zonder aansluitconnector)
- Product omschrijving
- Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
- Kleur
- Oranje
- Doorsnede
- 1,5 mm²
- Lengte
- 3.000 mm
- Afmetingen
- Lengte: 3.000 mm
- Nominale spanning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 1,5 kg
- Brutogewicht
- 1,56 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177809093
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Product omschrijving
- SZ Aansluitkabel (oranje) voor systeemverlichting LED, 3-polig, 100-240 V, L=3000 mm
- Documentatie
- Safety instructions