Aansluitkabel

Bestelnr.: SZ 2500.500

Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.

Bestelnr.:
SZ 2500.500
Uitvoering
Voeding, 3-polig (met contraconnector, zonder aansluitconnector)
Product omschrijving
Voor een tijdbesparende en eenvoudige aansluiting van de systeemverlichting LED.
Kleur
Oranje
Lengte
3.000 mm
AWG
AWG 16
Normen
Netaansluitkabels: AVLV2
Netaansluitconnector: ECBT2
Afmetingen
Lengte: 3.000 mm
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,345 kg
Brutogewicht
0,359 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177811379
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
SZ Voedingsk. UL 100-240V  L=3000 oranje
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK