Wartelplaat tweedelig met elastisch klemprofiel voor AX

Artikelnummer: SZ 2566450

De gedeelde wartelplaat is eenvoudig aan de kast/behuizing te monteren en biedt diverse inbouwmogelijkheden. Voor een eenvoudige invoer van kabels met of zonder connectoren in de kast/behuizing. De speciale boringen in de wartelplaat waarborgen een automatische potentiaalvereffening bij het vastschroeven. Bouten, klemmen of aardingskabels zijn niet meer nodig.

Artikelnummer:
SZ 2566450
Uitvoering
tweedelig
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Bij de inbouw in kasten met een breedte van > 760 mm zijn 2 LE nodig
Afmetingen
Breedte: 401 mm
Diepte: 221 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Geschikt voor bestelnr.
1110.000
1114.000
1130.000
1213.000
1350.000
1115.000
1214.000
Wartelplaat
Afmetingen: 6
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,3 kg
Brutogewicht
1,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73079100
EAN
4028177973138
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
SZ Metalen wartelplaat, tweedelig, voor AX, met elastisch klemprofiel, BD: 401x221 mm, voor wartelplaten grootte 6
Documentatie
Handleiding