Aardingsset voor KL

Artikelnummer: KL 2570100

Bestaande uit alle voor de aarding van het deksel noodzakelijke schroeven, moeren, aardringen en aardlitze, lengte 250 mm, doorsnede 4 mm².

Artikelnummer:
KL 2570100
Product omschrijving
Bestaande uit alle voor de aarding van het deksel noodzakelijke schroeven, moeren, aardringen en aardlitze.
Doorsnede
4 mm²
Afmetingen
Lengte: 250 mm
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,12 kg
Brutogewicht
0,158 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177555105
ETIM 9
EC001503
ETIM 8
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Product omschrijving
KL Aardingsset tbv KL klemmenkast, L=250 mm, doorsnede=4 mm²
Documentatie
Info sheet