- Bestelnr.:
- SZ 2570500
- Product omschrijving
- Een aardingskabel kan aan draadstiften worden vastgeschroefd en met 6,3 mm vlakstekers in max. acht aftakkingen worden verdeeld.
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Comfort-Panel
Optipanel
TS
VX SE
PC
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,038 kg
- Brutogewicht
- 0,053 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177388253
- ETIM 9
- EC002623
- ETIM 8
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Product omschrijving
-
SZ Aardingsplaat voor inbouw in Comfort-Panel/Optipanel/TS/SE/PC, maximaal 8 aftakkingen