Bedieningstableau voor AE

Bestelnr.: FT 2744000

Voor montage op AE in plaats van de deur en op vlakke delen. Raamconstructie met geïntegreerde hoekverbinders, 3 mm aluminium plaat, aan de binnenzijde bevestigd met een goede afdichting tussen aluminium plaat en frame.

Bestelnr.:
FT 2744000
Product omschrijving
Voor montage op AE in plaats van de deur en op vlakke delen. Raamconstructie met geïntegreerde hoekverbinders, 3 mm aluminium plaat, aan de binnenzijde bevestigd met een goede afdichting tussen aluminium plaat en frame.
Materiaal
aluminium, blank geëloxeerd
Levering
Aluminiumframe
Tableauplaat
Scharnieren
Bevestigingsprofielen
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54
Opmerking
Bij inbouw op de plaats van de deur is een knevelsluiting vereist.
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 380 mm
Afmetingen
Breedte: 597 mm
Hoogte: 377 mm
Diepte: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Breedte: 543 mm
Hoogte: 323 mm
Montage-oppervlak
Breedte: 527 mm
Hoogte: 307 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,131 kg
Brutogewicht
3,331 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177031913
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
FT Bedieningstableau, 597x377x34 mm BxHxD, aluminium, blank geëloxeerd
Documentatie
Handleiding