Voor de professionele aansluiting op de waterleiding en debietregeling.
- Bestelnr.:
- SK 3201990
- Product omschrijving
- Voor de professionele aansluiting op de waterleiding en debietregeling. De drukslangen kunnen afhankelijk van de toepassing individueel op lengte worden gesneden.
- Materiaal
- Watergeleidende delen EPDM/messing
- Levering
- Slang voor waterterugloop
Slang voor waterterugloop incl. inregelventiel voor regeling van de volumestroom (instelbereik 3 tot 12 l/min)
Bevestigingsmateriaal - Lengte
- 3.600 mm
- Wateraansluitingen
- G ⅜" binnenschroefdraad
- Geschikt voor bestelnr.
- 3209.XX0
- 3210.XX0
- 3216.480
- 3363.XX0
- 3364.XX0
- 3373.XX0
- 3374.XX0
- 3375.XX0
- 3319.000 / 3419.000
- 3320.200 / 3420.200
- Afmetingen
- Lengte: 3.600 mm
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 1: 10 bar
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4 kg
- Brutogewicht
- 4,58 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177709270
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- SK Aansluitset voor luch/water-warmtewisselaars, L=3600 mm, max. 1-10 bar, EPDM/messing