Lucht-water-warmtewisselaars wandmontage

Artikelnummer: SK 3216480

Vermogensklasse 7000 W. Voor toepassing in ruwe omgevingen. Met thermostatisch geregeld magneetventiel.

Artikelnummer:
SK 3216480
Uitvoering
Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn)
Product omschrijving
Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. Met thermostatisch geregeld magneetventiel.
Materiaal
Koper/messing (Cu/CuZn)
Kleur
RAL 7035
Levering
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Totaal koelvermogen
L 35 W 10 bij 500 l/h: 7 kW
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz
480 V, 3~, 60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 1,4 A
Bij 60 Hz: 1,2 A
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
1: 10 bar
Inschakelduur
100 %
Koelmedium
Water (specificatie zie onze website)
Waterintredetemperatuur
1 °C...30 °C
Wateraansluitingen
½" slangtule
G ⅜" buitenschroefdraad
Temperatuurregeling
Thermostatisch geregeld magneetventiel
Temperatuurbewaking
Ingebouwde thermostaat, met wisselcontact, schakelvermogen 16 A, instelbereik +20 °C ... +60 °C (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
1 °C...70 °C
Opmerking
3-polige zekeringsautomaat gebruiken
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 300 mm
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Voorzekering
Motorbeveiligingsschakelaar: 1,4...2 A
Instelbereik
20 °C...55 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
80 kg
Brutogewicht
90 kg
Douanetariefnummer
84158300
EAN
4028177458642
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
SK Lucht/water-warmtewisselaar, wandmontage, koelvermogen 7kW, 400-460V 50/60Hz, 450x1800x300 mm BxHxD, RAL 7035, met thermostatisch geregeld magneetventiel
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens