- Artikelnummer:
- SK 3239.824
- Product omschrijving
- EMC-ventilatoren bieden een hoge afscherming/demping en voldoen aan de eisen van niveau 2 volgens EN 61587-3.
- Voordelen
- Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
- Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
- De diagonale ventilatortechniek zorgt door de hogere drukstabiliteit voor een gelijkmatige en constante ventilatie van de kast
- Montage zonder gereedschap
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. EMC-filtermat
- Ventilator
- Axiaal, gelijkstroommotor
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter)
- bij DC: 100 m³/h
- Luchtverplaatsing met bijbehorend ventilatierooster incl. vliesfilter
- bij DC: 75 m³/h
- Nominale spanning
- 24 V (DC)
- Nominaal vermogen Pel
- bij DC: 5,7 kW
- Nominale stroom max.
- bij DC: 0,27 A
- Afmetingen
- Breedte: 204 mm
Hoogte: 204 mm
Diepte: 105 mm
- Inbouwdiepte
- 84 mm
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 177 mm
Uitsparingshoogte: 177 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP54 met vliesfilter
- IP56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse NEMA
- Type 12 met vliesfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X met vliesfilter en ventilatorafdekkap
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
- Opmerking
- Voor een nóg energiezuinigere werking en een langere levensduur van het aggregaat wordt de toepassing van thermostaten of de digitale tweetraps-thermostaat aanbevolen
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -15 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -30 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- bij DC: 51 dB(A)
- Gewicht/VE
- 0,66 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177985537
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
-
SK Blue e+ ventilator, EMC, 100 m³/h, 24 V (DC), BHD: 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035