Vooral bij toepassing in stof- en oliehoudende omgevingslucht moeten uitwasbare metalen filters worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters zijn probleemloos met water of vetoplossende middelen uit te wassen.
- Bestelnr.:
- SK 3285910
- Product omschrijving
- Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen.
- Materiaal
- Aluminium
- Geschikt voor bestelnr.
- 3186.93x / 3486.93x
- 3187.93x / 3487.93x
- 3188.94x / 3488.94x
- 3189.94x / 3489.94x
- 3186.63x / 3486.63x
- 3187.63x / 3487.63x
- 3188.64x / 3488.64x
- 3189.64x / 3489.64x
- 3334.400 / 3434.400
- 3334.450 / 3434.450
- Afmetingen
- Breedte: 380 mm
Hoogte: 355 mm
Diepte: 10 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,374 kg
- Brutogewicht
- 0,424 kg
- Douanetariefnummer
- 84219990
- EAN
- 4028177709232
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK Metaalfilter tbv Blue e+ koelaggregaten, 380x358x10 mm BxHxD, aluminium