- Artikelnummer:
- SK 3286.310
- Uitvoering
- voor koelaggregaten
- Product omschrijving
- Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen.
- Materiaal
- Aluminium
- Geschikt voor bestelnr.
- 3302.1xx
- 3302.200
- 3303.xx0
- 3361....
- 3126.100
- 3126.115
- Afmetingen
- Breedte: 265 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 10 mm
- Gewicht/VE
- 0,26 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 76169100
- EAN
- 4028177325364
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Metaalfilter tbv koelaggregaat SK 3303xxx/3361xxx, 265x200x10 mm BxHxD, aluminium