- Bestelnr.:
 
- SK 3286500
 
- Product omschrijving
 
- De Rittal koelaggregaten zijn onderhoudsarm en worden zonder filtermatten geleverd. Voor extreme omstandigheden kunnen filtermatten worden toegepast. 
 
- Voordelen
 
- Temperatuurbestendig van -40 °C…+80 °C 
 
- Materiaal
 
- Polyurethaan schuim met open celstructuur 
 
- Geschikt voor bestelnr.
 
- 3273.... 
 
- 3382.... 
 
- 3383.... 
 
- 3384.... 
 
- 3385.... 
 
- 3359.... 
 
- 3301.800 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 530 mm
Hoogte: 255 mm
Diepte: 10 mm  
- Geschikt voor
 
- Behuizingstype: Koelaggregaten 
 
- Leveringseenheid
 
- 3 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,12 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,12 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 56039390 
 
- EAN
 
- 4028177325340 
 
- ETIM 9
 
- EC002513 
 
- ETIM 8
 
- EC002513 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180706 
 
- Product omschrijving
 
- 
SK-filtermat, voor dakmontage-koelaggregaat SK 3359./3382./3383./3384./3385.xxx, BHD: 530 x 255 x 10 mm