Vooral bij toepassing in stof- en oliehoudende omgevingslucht moeten uitwasbare metalen filters worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters zijn probleemloos met water of vetoplossende middelen uit te wassen.
- Bestelnr.:
- SK 3286530
- Product omschrijving
- Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen.
- Materiaal
- Aluminium
- Geschikt voor bestelnr.
- 3335.840
- 3335.850
- 3335.880
- Afmetingen
- Breedte: 595 mm
Hoogte: 1.030 mm
Diepte: 20 mm - Opmerking
- De afmetingen zijn gewijzigd. Daarom is het belangrijk op de productiedatum van de TopTherm-chiller te letten. Dit metalen filter is geldig tot productiedatum 22.05.2019 van de chiller.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,8 kg
- Brutogewicht
- 2,9 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177652675
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK Metaalfilter tbv chiller SK 3335840/3335850/3335880, 600x1050x20 mm BxHxD, aluminium