- Bestelnr.:
 
- SK 3286610
 
- Product omschrijving
 
- Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen. 
 
- Materiaal
 
- Aluminium 
 
- Geschikt voor bestelnr.
 
- 3386.... 
 
- 3387.... 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 720 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 10 mm  
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,77 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,82 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 76169100 
 
- EAN
 
- 4028177325371 
 
- ETIM 9
 
- EC002513 
 
- ETIM 8
 
- EC002513 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180706 
 
- Product omschrijving
 
- 
SK Metaalfilter tbv koelaggregaat SK 3386xxxx/3387xxx, 720x300x10 mm BxHxD, aluminium