Condensoreenheid voor LCP DX

Bestelnr.: SK 3311.360

De condensoreenheden zijn nodig voor de werking van koudemiddelgebaseerde LCP’s. Afhankelijk van de uitvoering zijn de eenheden uitgerust met een externe condensor en ventilator of met een extra Free Cooling-moduul. De variant met Free Cooling is nodig voor de combivariant LCP DX/FC. De eenheden zijn geschikt voor dak- en wandmontage.

Bestelnr.:
SK 3311.360
Uitvoering
Condensor
Product omschrijving
De condensoreenheid is vereist voor het functioneren van de koudemiddelgebaseerde LCP en omvat de externe condensor en twee ventilatoren, waarvan het toerental wordt geregeld op basis van de druk in het koudemiddelcircuit.
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Oppervlak
Poedercoating, verzinkt
Kleur
RAL 9003
Levering
Basisunit
Incl. montagemateriaal
Max. koelvermogen
12 kW
Temperatuurregeling
Toerentalgeregelde ventilator
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R410A
Koelmedium: -
Afmetingen
Breedte: 1.303 mm
Hoogte: 915 mm
Diepte: 620 mm
Totaal koelvermogen/aantal ventilatormodulen
2
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
50 kg
Brutogewicht
50 kg
Douanetariefnummer
84189910
EAN
4028177691438
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
Luchtgekoelde condensor voor LCP Rack/Inline DX, voor dak-/wandmontage, voeding: 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 1308x928x620 mm, RAL 9003
Certificaten
EAC
Databladen
Algemene technische informatie