Aderaansluitklem Push-in

Artikelnummer: SV 3455505

Voor het aansluiten van ronde aders.

Artikelnummer:
SV 3455505
Voordelen
Onderhoudsvrij
Tijdbesparende plug-in-montage
Klembehuizing met geïntegreerde coderingsvelden
Universele aderaansluiting
Toepassingsgebieden
Voor toepassing als railkoperaftakking van L-, N- of PE-aders in schakel- en besturingsinstallaties alsmede als aderaansluitklem in meterkasten.
Voor montage op railkoper E-Cu of CUPONAL
Mogelijkheden
Volledig geïsoleerde klem voor een aderaansluiting zonder gereedschap
Losnemen van de ader met behulp van geïntegreerde ontgrendelingspen
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
0,5 ‐ 4 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen
0,5 ‐ 4 mm²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
0,5 ‐ 4 mm²
Aansluiting van ronde aders, massief
0,5 ‐ 6 mm²
Voor raildikte
10 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,12 kg
Brutogewicht
0,132 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177813984
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Product omschrijving
Aansluitklem, vr dia 0,5-4 mm², vr 10 mm
Toelatingen
ABS
Lloyds Register
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Data sheets