PLS railkoppeling

Bestelnr.: SV 3515000

Voor het koppelen van PLS geprofileerd railkoper zonder boren.

Bestelnr.:
SV 3515000
Product omschrijving
Voor het koppelen van een PLS geprofileerd railkoper zonder boren.
Materiaal
E-Cu
Oppervlak
Vernikkeld
Geschikt voor railkoper
PLS 1600
Type verbinding
Koppelverbinding van kast naar kast
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
3,81 kg
Brutogewicht
4,015 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,27
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177043534
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Product omschrijving
SV PLS Railkoppeling, aanbouwkoppeling, 1600A, E-Cu, vernikkeld
Toelatingen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens