Voor NH-lastscheiderstroken DIN 00, voor aansluiting van ronde aders.
- Artikelnummer:
- SV 3592010
- Product omschrijving
- Voor het aansluiten van ronde aders. Geschikt voor NH-zekeringlastscheiderstroken met schroefaansluiting.
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- Vernikkeld
- Aansluiting van ronde aders
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Doorsnede ronde ader
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,12 kg
- Brutogewicht
- 0,151 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177307261
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
- SV Klembeugelaansluitprisma, tbv DIN00, messing vernikkeld, tot 95 mm²