Toetsenbordhouder HD

Artikelnummer: HD 4000072

Voor het plaatsen van standaard toetsenborden, incl. waterafvoeropening.

Artikelnummer:
HD 4000072
Product omschrijving
Voor het plaatsen van standaard toetsenborden, incl. waterafvoeropening.
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Levering
Incl. afstandshouder tot de behuizing
Afmetingen
Breedte: 573 mm
Diepte: 250 mm
Montagevlak
Breedte: 570 mm
Diepte: 190 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,1 kg
Brutogewicht
4,6 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177709713
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
HD Support for Keyboards, WD: 573x250 mm
Databladen
Technisch systeemhandboek