- Bestelnr.:
- SZ 4000.300
- Product omschrijving
- Vooral wanneer kasten en behuizingen worden blootgesteld aan wisselende klimaatomstandigheden kan er als gevolg van drukverschillen condensvorming optreden in gesloten kasten en behuizingen. Dankzij het geïntegreerde afdichtingsmembraan in de drukcompensatie-afdekkingen worden deze drukverschillen en daarmee de condensvorming voorkomen. Bovendien biedt het membraan bescherming tegen binnendringend vocht. Als bescherming tegen vuil vindt de inbouw in vlakke delen plaats.
- Technische gegevens
- Aansluitschroefdraad M12 x 1,5
- Luchtdoorlaat tot 60 liter/uur bij een drukverschil van 70 mbar
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
- Levering
- Incl. contramoer
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66
- IP X8
- IP X9
- Lengte
- 10 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,12 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177967892
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Product omschrijving
-
SZ-drukcompensatie-doorvoer, roestvaststaal 1.4305