Gatenpons speciale vorm voor plaatstaal

Bestelnr.: AS 4055440

Voor het ponsen van uitsparingen met een speciale vorm

Bestelnr.:
AS 4055440
Uitvoering
met 3 mm neusstuk
Product omschrijving
Voor het ponsen van uitsparingen met een speciale vorm. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Voordelen
Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
Geen vastlopen van de matrijs
Levering
Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Drukmoer met kogellager
Adapters voor hydraulische toepassingen
Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
2 mm
Ø-gaten
22,5 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,727 kg
Brutogewicht
0,757 kg
Douanetariefnummer
82073010
EAN
4028177808492
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Product omschrijving
AS Pons Diam 22,5 met 3mm
Documentatie
Handleiding