De elektrohydraulische pomp dient voor de aandrijving van producten uit de productserie CW 120-S.
- Artikelnummer:
- AS 4055720
- Product omschrijving
- De elektrohydraulische pomp dient voor de aandrijving van producten uit de productserie CW 120-S.
- Nominaal vermogen
- 1,3 kW
- Filling volume
- 3,2 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Nominale spanning
- 230 V, 50 Hz
- Nominale stroom
- 5,65 A
- Machineafmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 325 mm
Diepte: 335 mm - Montagevlak
- Breedte: 402 mm
Hoogte: 342 mm
Diepte: 397 mm - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 700 bar
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 32 kg
- Brutogewicht
- 34,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 9
- EC011047
- ETIM 8
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- Product omschrijving
- AS Hydrauliekpomp
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit