Montagerails 23 x 23 mm voor VX, TS, VX SE

Bestelnr.: SZ 4174000

Voor montage met extra bevestigingselementen aan horizontale en verticale kast-/behuizingsprofielen.

Bestelnr.:
SZ 4174000
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Lengte
1.095 mm
Inbouwmogelijkheden
Aan het verticale kastprofiel: direct met combinatie-bevestigingsprofielen TS, via adapterrails voor PS-compatibiliteit in combinatie met bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen of combinatie-bevestigingsprofielen PS
Aan het horizontale kastprofiel: direct met bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen of combinatie-bevestigingsprofielen PS
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
4,002 kg
Brutogewicht
4,202 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177093201
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
PS Montagerails 23x23 mm tbv TS/SE-kasten, L=1095 mm, voor B/H/D 1200 mm, plaatstaal, verzinkt
Toelichtingen
PCF-declaration
Databladen
Technische gegevens